S00187501M-BOX

S00187501M
Esferas de precisão

Inoxidável macio 430, 3/16 in Diâmetro, Classificação: 1000, Calibre: Diâmetro padrão, Quantidade na caixa: 35,000

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$260.22 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O aço inoxidável do tipo 430 é um material inoxidável não econômico e tratado sem aquecimento que oferece resistência à corrosão por um baixo custo.
  • As aplicações típicas para esse produto incluem meio de cosméticos, cintos de segurança e válvulas esféricas para serviços leves
  • Todos os aços inoxidáveis da Thomson são passivados.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[A] Diâmetro + Calibre 1.875,0000 in (47.625,000 mm) ± 0.005000 in (± 127 µm)
[B] Esfericidade - 0.001 in (25 µm)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,1875 in (4,763 mm)
Calibre Diâmetro padrão
Classificação 1000
Peso 0,000966 lbs (0,000438 kg)
Quantidade na caixa 35.000
Peso da caixa 33,82 lbs (15,34 kg)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?