RW8A

RW8A
Rolamentos do rolo linear RoundWay

RW, Rolamentos de rolo linear RoundWay, 0.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$549.52 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facilmente montado no transporte com quatro parafusos de montagem.
  • Dimensão "A" infinitamente ajustável no intervalo de ± 0,015 pol.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 635,00 mm (25,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 1.143,00 mm (45,000 in)
C 1.600,20 mm (63,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E 12.750,80 mm (502,000 in)
G 55.549,80 mm (2.187,000 in)
H 482,60 mm (19,000 in)
J 787,40 mm (31,000 in)
K 71.424,80 mm (2.812,000 in)
L 2.870,20 mm (113,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L
Peso 0,136 kg / 0,3 lbs
Diâmetro nominal 12,700 mm / 0,5 in
Comprimento 60,452 mm / 2,38 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 4.314,775 N / 970 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?