RW64V

RW64V
Rolamentos do rolo linear RoundWay

RW, Rolamentos de rolo linear RoundWay, 4.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$14923.90 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facilmente montado no transporte com quatro parafusos de montagem.
  • Dimensão "A" infinitamente ajustável no intervalo de ± 0,015 pol.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 1.651,00 mm (65,000 in)
B 76,20 mm (3,000 in)
C 37.795,20 mm (1.488,000 in)
d 101,60 mm (4,000 in)
E1 381,00 mm (15,000 in)
E2 127,00 mm (5,000 in)
F 48.895,00 mm (1.925,000 in)
F1 381,00 mm (15,000 in)
G 1.905,00 mm (75,000 in)
K 2.057,40 mm (81,000 in)
L 21.920,20 mm (863,000 in)
M 127,00 mm (5,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L
Peso 87,543 kg / 193 lbs
Diâmetro nominal 101,600 mm / 4 in
Comprimento 377,952 mm / 14,88 in
Altura 219,202 mm / 8,63 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 311.375,513 N / 70000 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?