RW48C

RW48C
Rolamentos do rolo linear RoundWay

RW, Rolamentos de rolo linear RoundWay, 3.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$3319.67 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facilmente montado no transporte com quatro parafusos de montagem.
  • Dimensão "A" infinitamente ajustável no intervalo de ± 0,015 pol.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 396.900,40 mm (15.626,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 584,20 mm (23,000 in)
C 76,20 mm (3,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E 76.250,80 mm (3.002,000 in)
G2 77.800,20 mm (3.063,000 in)
H 4.445,00 mm (175,000 in)
J 127,00 mm (5,000 in)
K 41.224,20 mm (1.623,000 in)
L 18.415,00 mm (725,000 in)
M 25,40 mm (1,000 in)
P 5.715,00 mm (225,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L
Peso 11,612 kg / 25,6 lbs
Diâmetro nominal 76,200 mm / 3 in
Comprimento 279,400 mm / 11 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 106.757,319 N / 24000 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?