RW32V

RW32V
Rolamentos do rolo linear RoundWay

RW, Rolamentos de rolo linear RoundWay, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$4105.49 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facilmente montado no transporte com quatro parafusos de montagem.
  • Dimensão "A" infinitamente ajustável no intervalo de ± 0,015 pol.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 8.255,00 mm (325,000 in)
B 381,00 mm (15,000 in)
C 18.745,20 mm (738,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 1.905,00 mm (75,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F 24.765,00 mm (975,000 in)
F1 1.905,00 mm (75,000 in)
G 965,20 mm (38,000 in)
K 1.117,60 mm (44,000 in)
L 10.998,20 mm (433,000 in)
M 635,00 mm (25,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L
Peso 11,431 kg / 25,2 lbs
Diâmetro nominal 50,800 mm / 2 in
Comprimento 187,452 mm / 7,38 in
Altura 109,982 mm / 4,33 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 77.843,878 N / 17500 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?