RW32C

RW32C
Rolamentos do rolo linear RoundWay

RW, Rolamentos de rolo linear RoundWay, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1585.29 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facilmente montado no transporte com quatro parafusos de montagem.
  • Dimensão "A" infinitamente ajustável no intervalo de ± 0,015 pol.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 246.075,20 mm (9.688,000 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
B 381,00 mm (15,000 in)
C 50,80 mm (2,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 50.850,80 mm (2.002,000 in)
G2 53.187,60 mm (2.094,000 in)
H 2.870,20 mm (113,000 in)
J 787,40 mm (31,000 in)
K 25.349,20 mm (998,000 in)
L 13.335,00 mm (525,000 in)
M 1.600,20 mm (63,000 in)
N 3.327,40 mm (131,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L
Peso 3,583 kg / 7,9 lbs
Diâmetro nominal 50,800 mm / 2 in
Comprimento 187,452 mm / 7,38 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 54.980,019 N / 12360 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?