RW24A

RW24A
Rolamentos do rolo linear RoundWay

RW, Rolamentos de rolo linear RoundWay, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1075.79 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facilmente montado no transporte com quatro parafusos de montagem.
  • Dimensão "A" infinitamente ajustável no intervalo de ± 0,015 pol.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 182.575,20 mm (7.188,000 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
B 2.921,00 mm (115,000 in)
C 381,00 mm (15,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E 38.150,80 mm (1.502,000 in)
G 174.625,00 mm (6.875,000 in)
H 787,40 mm (31,000 in)
J 1.600,20 mm (63,000 in)
K 1.905,00 mm (75,000 in)
L 6.985,00 mm (275,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L
Peso 1,406 kg / 3,1 lbs
Diâmetro nominal 38,100 mm / 1,5 in
Comprimento 136,652 mm / 5,38 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 26.778,294 N / 6020 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?