RW16C

RW16C
Rolamentos do rolo linear RoundWay

RW, Rolamentos de rolo linear RoundWay, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$786.52 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facilmente montado no transporte com quatro parafusos de montagem.
  • Dimensão "A" infinitamente ajustável no intervalo de ± 0,015 pol.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 119.075,20 mm (4.688,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 203,20 mm (8,000 in)
C 25,40 mm (1,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E 25.450,80 mm (1.002,000 in)
G2 30.175,20 mm (1.188,000 in)
H 1.498,60 mm (59,000 in)
J 482,60 mm (19,000 in)
K 12.649,20 mm (498,000 in)
L 7.315,20 mm (288,000 in)
M 787,40 mm (31,000 in)
N 1.905,00 mm (75,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L
Peso 0,499 kg / 1,1 lbs
Diâmetro nominal 25,400 mm / 1 in
Comprimento 95,250 mm / 3,75 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 13.433,629 N / 3020 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?