RSF2-3712S

RSF2-3712S
RSF2-3712S

Lead Nut Only, RSF Style, 0.3750 in X 0.167 in, Não pré-carregado, RH, Acetal, 75 lbf Carga de projeto

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • RSF models provide the excellent lubricity and dimensional stability of our proprietary Acetal with the convenience of an integral flange.
  • The RSF nut was developed as a morecompact solution over our standard MTS line
  • Injection-molded, economical nut ideal for standard lead screws
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal0.375 in
Folga, máx.1 in
Folga, máx.0.63 in
percurso por rev. do eixo0.167 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Eficiência %55 
MaterialAcetal 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max180 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto75 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?