RSF2-3712

RSF2-3712
Porca de avanço

RSF, Folga padrão, Acetal, 0.375 in x 0.167 in Porca de avanço, Lado direito Direção da rosca, 75 lbf Carga dinâmica máxima

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$27.15 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os modelos RSF fornecem as excelentes lubricidade e estabilidade dimensional da nossa Acetal proprietária com a conveniência de uma flange integrada.
  • A porca RSF foi desenvolvida como uma solução mais compacta sobre a nossa linha MTS padrão
  • Porca econômica moldada por injeção ideal para parafusos de avanço padrão
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 16,0 mm (0,63 in)
B Max 254,0 mm (10,00 in)
D 3.175,0 mm (125,00 in)
E 356,0 mm (14,02 in)
F 483,0 mm (19,02 in)
I 1.041,0 mm (40,98 in)
BCD 22.225,0 mm (875,00 in)

Especificações

Especificação Valor
Forma da rosca do parafuso de avanço ACME
Diâmetro do parafuso de acoplamento 9,53 mm (0,375 in)
Execução 4,24 mm (0,167 in)
Direção da rosca Lado direito
Estilo de montagem da porca Flangeado
Material da porca Acetal
Folga axial máxima 0,254 mm (0,0100 in)
Torque de arrasto Free Wheeling
Eficiência 61%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Folga axial máxima 333,6 N (75,0 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?