RS1001-3 - Prodotto obsoleto

Produto RS1001-3 agora é um item obsoleto.

RS1001-3
RS1001-3

FLANGE, Obsolete


  • Flanges fornecem um método fácil e de custo baixo para montar o quadro de carga e concêntrico com o parafuso esférico
  • Veja o desenho dimensional para obter as dimensões específicas do número de peça

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.28 in
[B]0.64 in
[C]0.281 in
[D]2.75 in
[TH]9/16-18 UNEF-2A 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Temperature Max300 °F
Weight0.57 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?