RD10PL1000 - Prodotto obsoleto

Produto RD10PL1000 agora é um item obsoleto.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products..

RD10PL1000
RD10PL1000

Profile Rail, AccuMini Ball Rail, Size: 10 mm, Precision Grade, Steel, X=25 mm


  • Rail only, Carriage sold separately
  • The dynamic load and moment ratings are based upon a 100 km travel life.
  • In order to compare with bearings rated for 50 km, divide the dynamic capacity of the bearing rated for 50 km by 1.26.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]10 mm
[F1]3 mm
[F2]5.5 
[G2]5.5 mm
[J1]13 mm
[S3]M2.5 
[X] Dim25 mm
[Y]12.5 mm
[Y2]12.5 mm
Comprimento1000 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyTrilho 
GradePrecisão 
MaterialSteel 
Tamanho do trilho (nominal)10 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.65 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?