RA2204

RA2204
RA2204

Lead Screw Only, RA Style, Acme, 2.25 in X 0.250 in, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Steel, Low Carbon, Number of Starts 1, 144 in Long

Lead Time:  2500 Days 

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining
  • Para uso com porcas de bronze (BN)

Dimensões

DimensãoValor
Comprimento144 in 
Diâ. raiz1.98 in
Diâmetro do parafuso, nominal2.25 in
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo0.25 in
Precisão de execução padrão ±0.01 in/ft

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
MaterialSteel, Low Carbon 
Número de inicializações
Precisão de execução padrão ±0.01 in/ft
Temperature Max250 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?