RA2-1504

RA2-1504
RA2-1504

Lead Screw Only, RA Style, Acme, 1.5 in X 0.500 in, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Steel, Low Carbon, Number of Starts 2, 144 in Long

Lead Time:  2500 Days 
por polegada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining
  • Para uso com porcas de bronze (BN)

Dimensões

DimensãoValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended25 mm
Comprimento144 in 
Diâ. raiz1.23 in
Diâmetro do parafuso, nominal1.5 in
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo0.5 in
Precisão de execução padrão ±0.01 in/ft

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
MaterialSteel, Low Carbon 
Número de inicializações
Precisão de execução padrão ±0.01 in/ft
Temperature Max250 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?