R2501-3

R2501-3
R2501-3

FLANGE

Lead Time:  N/A  

  • Flanges fornecem um método fácil e de custo baixo para montar o quadro de carga e concêntrico com o parafuso esférico
  • Veja o desenho dimensional para obter as dimensões específicas do número de peça

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]6.03 in
[B]1.785 in
[C]0.656 in
[D]5 in
[TH]3 5/8-12 UN-2A 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Temperature Max300 °F
Weight3.5 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?