R2001-3 - Prodotto obsoleto

Produto R2001-3 agora é um item obsoleto.

R2001-3
R2001-3

Flange, Obsolete


  • Flanges fornecem um método fácil e de custo baixo para montar o quadro de carga e concêntrico com o parafuso esférico
  • Veja o desenho dimensional para obter as dimensões específicas do número de peça

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]5.41 in
[B]1.536 in
[C]0.656 in
[D]4.25 in
[TH].500 3-12 UN-2A 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Temperature Max300 °F
Weight2.6 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?