QSSS 1 1/4 L PD 60

QSSS 1 1/4 L PD 60
Eixo rápido, polegada

QuickShaft , 1.25 in Diâmetro, Classe L, Aço inoxidável 440 CRockwell C Mín. 50, 60 in

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$750.93 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Todos os eixos pré-perfurados contêm dimensões Y padrão (Y1=Y2). A dimensão Y é a distância do centro dos furos pré-perfurados mais próximos das extremidades do eixo.
  • O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
  • Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[dia] 1.2500
[G] 5/16-18
[X] 6.0000
[ToleranceValues] 1.2495/1.2490

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Pré-perfurado
Material, eixo Aço inoxidável 440C
Acabamento da superfície 8 Ra micropolegadas Máx.
Classe de tolerância Class L
Dureza Rockwell C Mín. 50
Linearidade 0,001 pol. por pé cumulativo (0,002 em TIR)
Opção de furo realizado previamente (PD) Furo realizado previamente
Comprimento 1.524 mm / 60 in
Diâmetro 32 mm / 1,250 in
Peso 20,880 lb/in
Profundidade do encaixe, mínima 2,032 mm / 0,080 in
Redondeza 0,00203 mm / 0,00008 in
Cônico 0,0025 mm / 0,0001 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?