QSSS 1 1/2 L PD 48

QSSS 1 1/2 L PD 48
QSSS 1 1/2 L PD 48

Shaft, Quick Shaft, 1.4989 / 1.4994 in Diameter, Pré-furo (PD), Classe L, Stainless Steel 440C, 50 Rockwell C Min., 48 in Longo +/- 1/32 in

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Eixo de classe L projetado para ser usado com mancais Super, Super Smart e XA Precision Ball Bushing.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
  • Y1 = Y2, exceto quando especificado
  • Predrilled shafting designed for use with Open bearings

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real1.4989 / 1.4994 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in
[G]#6-32 
[X] Dim8 in
Comprimento48 in +/- 1/32 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície8 Ra microinch Max 
ClasseClasse L 
Cônico0.0001 in
Dureza50 Rockwell C Min. 
Linearidade0,001 polegada por pé cumulativo (0,002 polegada TIR) 
MaterialStainless Steel 440C 
Material, ShaftStainless Steel 440C 
Número UPC662486496625 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Profundidade do encaixe0.040 in
Redondeza0.000080 in
Weight24 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?