QSCP 5/8 L 36

QSCP 5/8 L 36
QSCP 5/8 L 36

Shaft, 60 Case, Quick Shaft, 0.6240 / 0.6245 in Diameter, Classe L, Chrome Plated Steel, Ends Not Plated, 60 Rockwell C Min., 36 in Longo +/- 1/32 in

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Eixo de classe L projetado para ser usado com mancais Super, Super Smart e XA Precision Ball Bushing.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
  • A cromagem é fina, cromo denso com uma espessura de 0,00005-0,0001"

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real0.6240 / 0.6245 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal0.625 in
Comprimento36 in +/- 1/32 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície8 Ra microinch Max 
ClasseClasse L 
Cônico0.0001 in
Dureza60 Rockwell C Min. 
Linearidade0,001 polegada por pé cumulativo (0,002 polegada TIR) 
MaterialChrome Plated Steel, Ends Not Plated 
Material, ShaftChrome Plated Steel, Ends Not Plated 
Número UPC662486245278 
Profundidade do encaixe0.040 in
Redondeza0.000080 in
Weight3.1 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?