PRN10109

PRN10109
Porca esférica

Porca esférica, 0.750 in X 0.200 in, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Interno, 1473 lbf

Tempo de avanço:  16 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1294.19 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,750 in
Execução 0,200 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca PRN
Limpador Included
Número de peça do parafuso XPR7520R72
Número de inicializações 1
Peso total 1,00 lbs
Recurso de segurança BSN.SafetyFeatureType.

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 6.552 N (1.473 lbf)
Carga, estática 44.109 N (9.916 lbf)
Torque 0,0350 in-lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?