PRM08

PRM08
PRM08

Linear Bearing, Retaining Ring, Internal, Accessory, 8 mm; Usar com 8 mm Nominal Diameter Closed Bushing Bearings

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.
  • Anéis de retenção de pressão para fixação nos orifícios da carcaça

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]16 mm
[B]1.5 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal8 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Número UPC662486933243 
Weight0.001 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?