PRM0601

PRM0601
PRM0601

Ball Nut & Screw Assembly, PRM Style, 6 mm X 1 mm, Não pré-carregado, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 265 mm Long, 680 N Load, Dynamic

Lead Time:  12 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Conjunto de porca e parafuso
  • Solução de custo eficaz em um pequeno envelope, ideal para uso em pequenos espaços
  • Folga em no máximo 0,02 mm

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]13 mm
[B]17 mm
[BCD]20 mm
[C]16 mm
[D]26 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended4 mm
[E]3.4 mm
[F]4 mm
[G]13 mm
Comprimento265 mm 
Diâ. raiz5.3 mm
Diâmetro do mancal de esferas0.8 mm
Diâmetro do parafuso, nominal6 mm
Folga, máx.0.02 mm
percurso por rev. do eixo1 mm
Precisão de execução padrão ±52 μm/300mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoPlaca de retorno 
FlangeIncluído 
MaterialSteel, 4150 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Precisão de execução padrão ±52 μm/300mm
Temperature Max300 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Carga estática máxima1200 N
Carga, dinâmica680 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?