PR625

PR625
PR625

Linear Bearing, Retaining Ring, Internal, Accessory, 0.625 in, for Super10 or A101824 or XA101824 Ball Bushing Bearing; Usar com 0.625 in Nominal Diameter Closed Bushing Bearings

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.
  • Anéis de retenção de pressão para fixação nos orifícios da carcaça

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.125 in
[B]0.08 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.625 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Número UPC662486902867 
Weight0.002 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?