PR2410-4B65-06PRS - Prodotto obsoleto

Produto PR2410-4B65-06PRS agora é um item obsoleto.

PR2410-4B65-06PRS
PR2410-4B65-06PRS

Obsolete - Actuator, Electrak Pro, 24 Vcc, 1000 lbf, 6 in, Connector, 0.80 in/s Classificação de percurso com carga total, Prateado


  • Projetado para operações pesadas com proteção IP66
  • Envelope geral otimizado com comprimento retraído mínimo
  • Carcaça de alumínio durável e resistente à corrosão
  • Tubo de cobertura e de extensão de aço inoxidável
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]12.2 in
[S]6 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
Cabo e conectorConnector 
ColorPrateado 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke6 in
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadElectronic 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °F
Tensão24 Vcc 
Weight8 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica1000 lbf
Carga, estática máx.2000 lbf
Classificação de percurso com carga total0.8 in/s
Classificação de percurso sem carga1 in/s
Duty Cyle25 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?