PR2407-8A65-12LCS - Prodotto obsoleto

Produto PR2407-8A65-12LCS agora é um item obsoleto.

PR2407-8A65-12LCS
PR2407-8A65-12LCS

Obsolete - Actuator, Electrak Pro, 24 Vcc, 750 lbf, 12 in, Connector, 0.49 in/s Classificação de percurso com carga total, Prateado


  • Projetado para operações pesadas com proteção IP66
  • Envelope geral otimizado com comprimento retraído mínimo
  • Carcaça de alumínio durável e resistente à corrosão
  • Tubo de cobertura e de extensão de aço inoxidável
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]18.2 in
[S]12 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
Cabo e conectorConnector 
ColorPrateado 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke12 in
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadElectronic 
Screw TypeAuge 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °F
Tensão24 Vcc 
Weight8.5 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica750 lbf
Carga, estática máx.1500 lbf
Classificação de percurso com carga total0.49 in/s
Classificação de percurso sem carga0.56 in/s
Duty Cyle25 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?