PR2405-4A65-08PSB - Prodotto obsoleto

Produto PR2405-4A65-08PSB agora é um item obsoleto.

PR2405-4A65-08PSB
PR2405-4A65-08PSB

Obsolete - Actuator, Electrak Pro, 24 Vcc, 500 lbf, 8 in, Connector, 0.90 in/s Classificação de percurso com carga total, Preto


  • Projetado para operações pesadas com proteção IP66
  • Envelope geral otimizado com comprimento retraído mínimo
  • Carcaça de alumínio durável e resistente à corrosão
  • Tubo de cobertura e de extensão de aço inoxidável
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]14.2 in
[S]8 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
Cabo e conectorConnector 
ColorPreto 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke8 in
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadElectronic 
Screw TypeAuge 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °F
Tensão24 Vcc 
Weight8.3 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica500 lbf
Carga, estática máx.1000 lbf
Classificação de percurso com carga total0.9 in/s
Classificação de percurso sem carga1.1 in/s
Duty Cyle25 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?