PR2000

PR2000
PR2000

Linear Bearing, Retaining Ring, Internal, Accessory, 2 in, for Super32 or A324864 or XA324864 Ball Bushing Bearing; Usar com 2 in Nominal Diameter Closed Bushing Bearings

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.
  • Anéis de retenção de pressão para fixação nos orifícios da carcaça

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3 in
[B]0.1 in
[d] Eixo, diâmetro nominal2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Número UPC662486902836 
Weight0.002 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?