PR1500

PR1500
PR1500

Linear Bearing, Retaining Ring, Internal, Accessory, 1.5 in, for SSU24, Super24 or A243848 or XA243848 Ball Bushing Bearing; Usar com 1.5 in Nominal Diameter Closed Bushing Bearings

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.
  • Anéis de retenção de pressão para fixação nos orifícios da carcaça

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.375 in
[B]0.1 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Número UPC662486820239 
Weight0.002 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?