PPA36-18B65-24NPOX

PPA36-18B65-24NPOX
PPA36-18B65-24NPOX

Actuator, PPA, 36 Vcc, 750 lbf, 24 in, Potenciômetro, Cable length 16.5 in, Flying Leads, 1.1 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  N/A  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Atuador para serviços pesados forte e versátil
  • Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • Motor com interruptor térmico
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]37.7 in
[B]30.8 in
[S]24 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
BrakeFreio de imobilização integral 
Cable length16.5 in
Cabo e conectorFlying Leads 
End Play, Max0.04 in
FeedbackPotenciômetro 
IP RatingIP54 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke24 in
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensão36 Vcc 
Weight20.2 lb

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica750 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Classificação de percurso com carga total1.1 in/s
Classificação de percurso sem carga1.26 in/s
Duty Cyle30 %
Restraining Torque100 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?