PLTBM30

PLTBM30
Bucha de polímero

Polymer, Bloco de descanso gêmeo de bucha de polímero, 30 mm, Not Self-Aligning, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$301.62 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha de polímero é um rolamento liso autolubrificado que oferece uma operação suave e silenciosa ao mesmo tempo que resiste a poeira e outros contaminantes
  • A carcaça de alumínio anodizado e o revestimento de polímero podem ser usados com eixos lineares não endurecidos, como 316SS, para fornecer maior resistência à corrosão e adequação para aplicações que exigem lavagem
  • Use com a classe do eixo MM

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 87,00 mm (3,425 in)
A1 435,00 mm (17,126 in)
B 152,00 mm (5,984 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E 106,00 mm (4,173 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
H 35,00 mm (1,378 in)
H1 71,00 mm (2,795 in)
N 84,00 mm (3,307 in)
N2 M10

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Valor PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM SS316
Peso 1,757 kg / 3,874 lbs
Diâmetro nominal 30 mm / 1,181 in
Diâmetro externo 47 mm / 1,850 in
Comprimento 68 mm / 2,677 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 5100 N / 1.146,526 lbf
Classificação de carga estática 35700 N / 8.025,679 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?