PLTBM16OPN

PLTBM16OPN
Bucha de polímero

Polymer, Bloco de descanso gêmeo de bucha de polímero, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$145.46 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha de polímero é um rolamento liso autolubrificado que oferece uma operação suave e silenciosa ao mesmo tempo que resiste a poeira e outros contaminantes
  • A carcaça de alumínio anodizado e o revestimento de polímero podem ser usados com eixos lineares não endurecidos, como 316SS, para fornecer maior resistência à corrosão e adequação para aplicações que exigem lavagem
  • Use com a classe do eixo MM

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 53,00 mm (2,087 in)
a 70,00 ° (70,000 °)
A1 265,00 mm (10,433 in)
B 84,00 mm (3,307 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E 64,00 mm (2,520 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
H 22,00 mm (0,866 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 53,00 mm (2,087 in)
N2 M6

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Valor PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM SS316
Peso 0,323 kg / 0,712 lbs
Diâmetro nominal 16 mm / 0,630 in
Diâmetro externo 26 mm / 1,024 in
Comprimento 36 mm / 1,417 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 1440 N / 323,725 lbf
Classificação de carga estática 10080 N / 2.266,074 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?