PLM20OPN

PLM20OPN
Bucha de polímero

Polymer, Bucha de polímero, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$35.62 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha de polímero é um rolamento liso autolubrificado que oferece uma operação suave e silenciosa ao mesmo tempo que resiste a poeira e outros contaminantes
  • A carcaça de alumínio anodizado e o revestimento de polímero podem ser usados com eixos lineares não endurecidos, como 316SS, para fornecer maior resistência à corrosão e adequação para aplicações que exigem lavagem
  • Use com a classe do eixo MM

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 45,00 mm (1,772 in)
C1 312,00 mm (12,283 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)
E 12,00 mm (0,472 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Valor PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM SS316
Peso 0,037 kg / 0,082 lbs
Diâmetro nominal 20 mm / 0,787 in
Diâmetro externo 32 mm / 1,260 in
Comprimento 45 mm / 1,772 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 2250 N / 505,820 lbf
Classificação de carga estática 15750 N / 3.540,741 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?