PC40SXXXXB10-0100PM1

PC40SXXXXB10-0100PM1
PC40SXXXXB10-0100PM1

Actuator, Precision, Motor not included, Direct Drive, Inline, 100 mm Stroke, 10 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 6000 N, Special

Lead Time:  3 Weeks 

  • Compacto, robusto e confiável
  • IP65 como padrão
  • Porca esférica de alta precisão
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Adaptador de haste macho de aço inoxidável

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]257 mm
Diâmetro do parafuso, nominal20 mm
Smáx (lançamento)100 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm