PC40SXXXXB05-0100MJ1 - Prodotto obsoleto

Produto PC40SXXXXB05-0100MJ1 agora é um item obsoleto.

Review our current product offering through our PC Series Overview page.

PC40SXXXXB05-0100MJ1
PC40SXXXXB05-0100MJ1

Actuator, Precision, Motor not included, Direct Drive, Inline, 100 mm Stroke, 5 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 6000 N, Special


  • Compacto, robusto e confiável
  • IP65 como padrão
  • Porca esférica de alta precisão
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Adaptador de haste macho de aço inoxidável

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]257 mm
Diâmetro do parafuso, nominal20 mm
Smáx (lançamento)100 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?