PC40PA107B05-0185CF1

PC40PA107B05-0185CF1
PC40PA107B05-0185CF1

Actuator, Precision, Motor not included, Belt Gear Drive, Parallel, 185 mm Stroke, 5 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 6000 N

Lead Time:  3 Weeks 

  • Compacto, robusto e confiável
  • IP65 como padrão
  • Porca esférica de alta precisão
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Adaptador de haste macho de aço inoxidável
  • Lubrificação de ponto único
  • Parafuso esférico de diâmetro largo
  • Smooth exterior profile
  • Acessórios de montagem de acordo com o padrão ISO pneumático

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]342 mm
Diâmetro do parafuso, nominal20 mm
Smáx (lançamento)185 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Adapter Options, Rod EndFemale Thread, M12x1.25 
BrakeNo Brake 
Cylinder Mounting OptionsRear Clevis 
Drive TypeBelt Gear Drive, Parallel 
IP RatingIP65 
Motor TypeMotor not included 
Profile Size55 x 55 mm 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max70 °C
Temperature Min-20 °C
Weight3.3 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica6000 N
Input speed, maximum5000 RPM
Maximum Acceleration10 m/s²
Maximum Linear Speed0.42 m/s
Repeatability0.01 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?