PC40LX006B20-0600PJ1 - Prodotto obsoleto

Produto PC40LX006B20-0600PJ1 agora é um item obsoleto.

Review our current product offering through our PC Series Overview page.

PC40LX006B20-0600PJ1
PC40LX006B20-0600PJ1

Actuator, Precision, Motor not included, Direct Drive, Inline, 600 mm Stroke, 20 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 6000 N


  • Compacto, robusto e confiável
  • IP65 como padrão
  • Porca esférica de alta precisão
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Adaptador de haste macho de aço inoxidável
  • Lubrificação de ponto único
  • Parafuso esférico de diâmetro largo
  • Smooth exterior profile
  • Acessórios de montagem de acordo com o padrão ISO pneumático

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]757 mm
Diâmetro do parafuso, nominal20 mm
Smáx (lançamento)600 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Adapter Options, Rod EndSpherical Joint, 12mm dia 
BrakeNo Brake 
Cylinder Mounting OptionsMounting Plate, Front 
Drive TypeDirect Drive, Inline 
IP RatingIP65 
Motor TypeMotor not included 
Profile Size55 x 55 mm 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max70 °C
Temperature Min-20 °C
Weight5 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica6000 N
Input speed, maximum5000 RPM
Maximum Acceleration10 m/s²
Maximum Linear Speed1.67 m/s
Repeatability0.01 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?