PC40LX006B20-0400TM1

PC40LX006B20-0400TM1
PC40LX006B20-0400TM1

Actuator, Precision, Motor not included, Direct Drive, Inline, 400 mm Stroke, 20 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 6000 N

Lead Time:  3 Weeks 

  • Compacto, robusto e confiável
  • IP65 como padrão
  • Porca esférica de alta precisão
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Adaptador de haste macho de aço inoxidável
  • Lubrificação de ponto único
  • Parafuso esférico de diâmetro largo
  • Smooth exterior profile
  • Acessórios de montagem de acordo com o padrão ISO pneumático

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]557 mm
Diâmetro do parafuso, nominal20 mm
Smáx (lançamento)400 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Adapter Options, Rod EndMale thread, M12x1.25 
BrakeNo Brake 
Cylinder Mounting OptionsTrunnion, Front 
Drive TypeDirect Drive, Inline 
IP RatingIP65 
Motor TypeMotor not included 
Profile Size55 x 55 mm 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max70 °C
Temperature Min-20 °C
Weight3.9 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica6000 N
Input speed, maximum5000 RPM
Maximum Acceleration10 m/s²
Maximum Linear Speed1.67 m/s
Repeatability0.01 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?