PC25PA092B10-0100CJ1 - Prodotto obsoleto

Produto PC25PA092B10-0100CJ1 agora é um item obsoleto.

Review our current product offering through our PC Series Overview page.

PC25PA092B10-0100CJ1
PC25PA092B10-0100CJ1

Actuator, Precision, Motor not included, Belt Gear Drive, Parallel, 100 mm Stroke, 10 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 1250 N


  • Compacto, robusto e confiável
  • IP65 como padrão
  • Porca esférica de alta precisão
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Adaptador de haste macho de aço inoxidável
  • Lubrificação de ponto único
  • Parafuso esférico de diâmetro largo
  • Smooth exterior profile
  • Acessórios de montagem de acordo com o padrão ISO pneumático

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]201.5 mm
Diâmetro do parafuso, nominal10 mm
Smáx (lançamento)100 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?