PC25LX028B10-0600XC1 - Prodotto obsoleto

Produto PC25LX028B10-0600XC1 agora é um item obsoleto.

Review our current product offering through our PC Series Overview page.

PC25LX028B10-0600XC1
PC25LX028B10-0600XC1

Actuator, Precision, Motor not included, 600 mm Stroke, 10 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 1250 N


  • Compacto, robusto e confiável
  • IP65 como padrão
  • Porca esférica de alta precisão
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Adaptador de haste macho de aço inoxidável
  • Lubrificação de ponto único
  • Parafuso esférico de diâmetro largo
  • Smooth exterior profile
  • Acessórios de montagem de acordo com o padrão ISO pneumático

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]701.5 mm
Diâmetro do parafuso, nominal10 mm
Smáx (lançamento)600 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Adapter Options, Rod EndFront Clevis 
BrakeNo Brake 
Cylinder Mounting OptionsNo Mounting option included 
IP RatingIP65 
Motor TypeMotor not included 
Profile Size34 x 34 mm 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max70 °C
Temperature Min-20 °C
Weight1.8 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica1250 N
Input speed, maximum8000 RPM
Maximum Acceleration10 m/s²
Maximum Linear Speed1.33 m/s
Repeatability0.01 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?