PBO32OPN-NBDP

PBO32OPN-NBDP
Rolamentos Precision

Precision, Bloco de descanso do rolamento Steel Ball Bushing, 2.000 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Os rolamentos Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos rolamentos de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de rolamentos seja perfeita para substituir os rolamentos de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um rolamento de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, os rolamentos Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 152,40 mm (6,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 127,00 mm (5,000 in)
B1 889,00 mm (35,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 25,40 mm (1,000 in)
E1 1.143,00 mm (45,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
H 635,00 mm (25,000 in)
H1 1.143,00 mm (45,000 in)
N 1.041,40 mm (41,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação DP
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 3,856 kg / 8,5 lbs
Diâmetro nominal 50,800 mm / 2 in
Comprimento 127,000 mm / 5 in
Altura 114,300 mm / 4,5 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 382,547 N / 86 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?