PBO24OPN-SP

PBO24OPN-SP
PBO24OPN-SP

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 1.5 in, Aberto, Autoalinhamento, Ajustável, Esferas de aço inoxidável, retentor e bucha de óxido preto, Vedações integrais de ambas as extremidades; Usar com 1.5 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe L.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
Corrosion Resistant OptionEsferas de aço inoxidável, retentor e bucha de óxido preto 
MaterialSteel; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486000921 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight4.8 lb
Wipers, SealsVedações integrais de ambas as extremidades 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica420 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?