PBO12OPNSS

PBO12OPNSS
PBO12OPNSS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 0.75 in, Aberto, Autoalinhamento, Ajustável, Aço inoxidável, Vedações integrais de ambas as extremidades; Usar com 0.75 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe L.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.75 in
[Alpha] Ângulo60 °
[B]2.06 in
[B1]2 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[E]0.43 in
[E1]2 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]1.375 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.31 in
[H]1.125 in
[H] Tolerância± 0.005 in 
[H1]2 in
[N]0.22 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
Corrosion Resistant OptionAço inoxidável 
MaterialSteel; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486243328 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight1 lb
Wipers, SealsVedações integrais de ambas as extremidades 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica98 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?