PBO12OPN-LS

PBO12OPN-LS
PBO12OPN-LS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 0.75 in, Aberto, Autoalinhamento, Ajustável, Menos vedações; Usar com 0.75 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe L.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.75 in
[Alpha] Ângulo61 °
[B]2.06 in
[B1]2 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[E]0.43 in
[E1]2 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]1.375 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.31 in
[H]1.125 in
[H] Tolerância± 0.005 in 
[H1]2 in
[N]0.22 in