PB24A-NB

PB24A-NB
Rolamentos Precision

Precision, Bloco de descanso do rolamento Steel Ball Bushing, 1.500 in, Not Self-Aligning, Bloco de descanso fechado, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Os rolamentos Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos rolamentos de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de rolamentos seja perfeita para substituir os rolamentos de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um rolamento de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, os rolamentos Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 12.065,00 mm (475,000 in)
B 101,60 mm (4,000 in)
B1 76,20 mm (3,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E1 889,00 mm (35,000 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F1 127,00 mm (5,000 in)
H 50,80 mm (2,000 in)
H1 9.525,00 mm (375,000 in)
N 863,60 mm (34,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo S
Limpadores, vedações
Peso 2,585 kg / 5,7 lbs
Diâmetro nominal 38,100 mm / 1,5 in
Comprimento 101,600 mm / 4 in
Altura 95,250 mm / 3,75 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 342,513 N / 77 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?