PB20ADJ-LL

PB20ADJ-LL
Rolamentos Precision

Precision, Bloco de descanso do rolamento Steel Ball Bushing, 1.250 in, Not Self-Aligning, Bloco de descanso ajustável, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Os rolamentos Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos rolamentos de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de rolamentos seja perfeita para substituir os rolamentos de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um rolamento de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, os rolamentos Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 101,60 mm (4,000 in)
B 9.220,20 mm (363,000 in)
B1 6.985,00 mm (275,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
E1 76,20 mm (3,000 in)
E2 47.625,00 mm (1.875,000 in)
F1 1.117,60 mm (44,000 in)
H 4.445,00 mm (175,000 in)
H1 8.255,00 mm (325,000 in)
N 863,60 mm (34,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação LL
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 1,996 kg / 4,4 lbs
Diâmetro nominal 31,750 mm / 1,25 in
Comprimento 92,202 mm / 3,63 in
Altura 82,550 mm / 3,25 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 2.313,075 N / 520 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?