PB12ADJ-NBA

PB12ADJ-NBA
Rolamentos Precision

Precision, Bloco de descanso do rolamento Steel Ball Bushing, 0.750 in, Not Self-Aligning, Bloco de descanso ajustável, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$125.27 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os rolamentos Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos rolamentos de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de rolamentos seja perfeita para substituir os rolamentos de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um rolamento de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, os rolamentos Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 6.985,00 mm (275,000 in)
B 5.232,40 mm (206,000 in)
B1 50,80 mm (2,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
E1 50,80 mm (2,000 in)
E2 34.925,00 mm (1.375,000 in)
F1 787,40 mm (31,000 in)
H 28.575,00 mm (1.125,000 in)
H1 5.410,20 mm (213,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,590 kg / 1,3 lbs
Diâmetro nominal 19,050 mm / 0,75 in
Comprimento 52,324 mm / 2,06 in
Altura 54,102 mm / 2,13 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 444,822 N / 100 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?