PA22-18B65-12NXXX

PA22-18B65-12NXXX
PA22-18B65-12NXXX

Actuator, PPA, 230 Vca, 500 lbf, 12 in, Sem feedback, Cable length 19.5 in, Flying Leads, 0.50 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  N/A  

  • Atuador para serviços pesados forte e versátil
  • Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • Motor com interruptor térmico
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]21.7 in
[B]16.8 in
[C]10.796 in
[S]12 in