PA22-18B65-08NXXX

PA22-18B65-08NXXX
PA22-18B65-08NXXX

Actuator, PPA, 230 Vca, 500 lbf, 8 in, Sem feedback, Cable length 19.5 in, Flying Leads, 0.50 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  30 Days 
US$ 1.964,38 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Atuador para serviços pesados forte e versátil
  • Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • Motor com interruptor térmico
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]17.7 in
[B]12.8 in
[C]10.796 in
[S]8 in