PA11-58B65-36NPOC

PA11-58B65-36NPOC
PA11-58B65-36NPOC

Actuator, PPA, 115 Vca, 1500 lbf, 36 in, Potenciômetro, Acoplamento metálico com mola, Cable length 19.5 in, Flying Leads, 0.17 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  N/A  

  • Atuador para serviços pesados forte e versátil
  • Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • Motor com interruptor térmico
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]49.7 in
[B]42.8 in
[C]12.736 in
[S]36 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
BrakeFreio de imobilização integral 
Cable length19.5 in
Cabo e conectorFlying Leads 
End Play, Max0.04 in
FeedbackPotenciômetro 
IP RatingIP22 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke36 in
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensão115 Vca 
Weight28.6 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica1500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Classificação de percurso com carga total0.17 in/s
Classificação de percurso sem carga0.17 in/s
Duty Cyle30 %
Restraining Torque200 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?