PA11-18B65-12EBXXX

PA11-18B65-12EBXXX
PA11-18B65-12EBXXX

Actuator, PPA, 115 Vca, 500 lbf, 12 in, Sem feedback, Cable length 19.5 in, Flying Leads, 0.60 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  N/A  
US$ 2.750,55 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Atuador para serviços pesados forte e versátil
  • Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • Motor com interruptor térmico
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]21.7 in
[B]16.8 in
[C]10.796 in
[S]12 in